

Marque: Killark
No de catalogue: EXB-183610 N34
Construction en fonte d'aluminium sans cuivre - haute résistance, poids réduit et résistance à la corrosion. Moins de boulons de couvercle - la conception assistée par ordinateur réduit le nombre de boulons de couvercle en éliminant les boulons d'angle. Réduit le temps d'installation et d'entretien. Joint
Application
Emplacements rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres et de poussières facilement inflammables, et zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Raffineries de pétrole, usines chimiques et pétrochimiques.
Catalog Number
EXB-183610 N34
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EXB Series
Taille
18" x 36" x 10"
Type
Boîtier de jonction
Type de couvercle
Boulonné
UPC
783936119236
Dimensions
14.38 po x 22.38 po x 40.38 po
Hauteur
40.38 in
Largeur
22.38 in
Longueur
14.38 in
Poids brut de l'emballage
405
Taille
18" x 36" x 10"
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 07 ATEX 1025U / PTB 07 ATEX 1024
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IEC E x 07.0022U / IEC E x 07.0023
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83696 / E12379