HUBBELL CANADA
Série EXB, 24 X 24 X 8, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, EXB-24248 N34
Image of EXB-24248 N34 Série EXB, 24 X 24 X 8, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, EXB-24248 N34
*Image représentative
Image of EXB-24248 N34 Série EXB, 24 X 24 X 8, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, EXB-24248 N34

Série EXB, 24 X 24 X 8, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, EXB-24248 N34

Marque: Killark

No de catalogue: EXB-24248 N34

Série EXB, 24 X 24 X 8, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné.

  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Nombre réduit de boulons de couvercle.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage sont bidirectionnelles, boulonnées, en alliage d'aluminium ductile.
  • Trous de montage du panneau arrière pré-percés.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.
  • Charnières en aluminium et quincaillerie en acier inoxydable standard sur les boîtes de taille moyenne à grande.
  • Encoches de bride encastrées pour permettre une ouverture plus facile du couvercle.

Construction en fonte d'aluminium sans cuivre - haute résistance, poids réduit et résistance à la corrosion. Moins de boulons de couvercle - la conception assistée par ordinateur réduit le nombre de boulons de couvercle en éliminant les boulons d'angle. Réduit le temps d'installation et d'entretien. Joint

Général

Application

Emplacements rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres et de poussières facilement inflammables, et zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Raffineries de pétrole, usines chimiques et pétrochimiques.

Catalog Number

EXB-24248 N34

Couleur

Gris

Famille de produit

Enclosures

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

EXB Series

Taille

24" x 24" x 8"

Type

Boîtier de jonction

Type de couvercle

Boulonné

UPC

783936119250

Dimensions

Dimensions

12.19 po x 28.38 po x 28.38 po

Hauteur

28.38 in

Largeur

28.38 in

Longueur

12.19 in

Poids brut de l'emballage

330

Taille

24" x 24" x 8"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 07 ATEX 1025U / PTB 07 ATEX 1024

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 07.0022U / IEC E x 07.0023

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696 / E12379