HUBBELL CANADA
Image of EXB-886 N34 Série EXB, 8 X 8 X 6, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boulon Boîtierné, EXB-886 N34

Série EXB, 8 X 8 X 6, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boulon Boîtierné, EXB-886 N34

Marque: Killark

No de catalogue: EXB-886 N34

Série EXB, 8 X 8 X 6, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boulon Boîtierné.

  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Nombre réduit de boulons de couvercle.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage sont bidirectionnelles, boulonnées, en alliage d'aluminium ductile.
  • Trous de montage du panneau arrière pré-percés.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.
  • Charnières en aluminium et quincaillerie en acier inoxydable standard sur les boîtes de taille moyenne à grande.
  • Encoches de bride encastrées pour permettre une ouverture plus facile du couvercle.

Construction en fonte d'aluminium sans cuivre - haute résistance, poids réduit et résistance à la corrosion. Moins de boulons de couvercle - la conception assistée par ordinateur réduit le nombre de boulons de couvercle en éliminant les boulons d'angle. Réduit le temps d'installation et d'entretien. Joint