
Marque: Killark
No de catalogue: EXB-FDS-0603P
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.
Actionneur
Handle
Application
Catalog Number
EXB-FDS-0603P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre de pôles
3
Taille
10" x 10" x 8"
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Aluminum Fused Disconnect Switch
Type d'armoire
Type de montage
Wall
UPC
783936012155
Hauteur
15.25 in
Largeur
15.25 in
Poids
82 lb
Poids brut de l'emballage
82
Profondeur
12.9375
Taille
10" x 10" x 8"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 07 ATEX 1024x
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83969 / E12379
Actionneur
Handle
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Nombre de pôles
3