Marque: Killark
No de catalogue: EXB-NFD-0303P
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soulevée par le vent, la pluie, l'eau projetée, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages causés par la formation de glace extérieure et la corrosion.
Actionneur
Handle
Application
Catalog Number
EXB-NFD-0303P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EXB-NFD Series
Taille
8" x 8" x 6"
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Sectionneur de moteur en aluminium sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936012179
Dimensions
14.06 po x 10.3 po x 10.3 po
Hauteur
10.3 in
Largeur
10.3 in
Longueur
14.06 in
Poids
40 lb
Poids brut de l'emballage
40
Profondeur
4
Taille
8" x 8" x 6"
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 07 ATEX 1024x
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83969 / E12379
Actionneur
Handle
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree