HUBBELL CANADA
Image of EXB-NFD-0603P Série EXB-NFD - Sectionneur en aluminium sans fusible - calibre d'interrupteur 30- 6-pôles - conduit supérieur 2 pouces - conduit inférieur 1/2 pouce - calibre de fil 14-4, EXB-NFD-0603P

Série EXB-NFD - Sectionneur en aluminium sans fusible - calibre d'interrupteur 30- 6-pôles - conduit supérieur 2 pouces - conduit inférieur 1/2 pouce - calibre de fil 14-4, EXB-NFD-0603P

Marque: Killark

No de catalogue: EXB-NFD-0603P

Série EXB-NFD - Sectionneur en aluminium sans fusible - calibre d'interrupteur 30- 6-pôles - conduit supérieur 2 pouces - conduit inférieur 1/2 pouce - calibre de fil 14-4.

  • Construction en aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Moins de boulons de couvercle (aucun boulon d'angle requis) réduisent le temps d'installation et de maintenance.
  • Les boulons de couvercle sont en acier inoxydable.
  • Bride d'étanchéité avec joint torique située à l'intérieur du cercle de boulons pour isoler l'humidité.
  • Les charnières en acier inoxydable sont standard.
  • La poignée de commande de l'interrupteur en aluminium sans cuivre peut être cadenassée, avec jusqu'à trois verrous, en position « ON » ou « OFF ».
  • Les pattes de montage ductiles s'adaptent aux surfaces de montage irrégulières.
  • Les corps ont des entrées de conduit percées et scotchées en haut et en bas pour l'alimentation et le drainage/respirateur.
  • Applications mondiales (ATEX) Les boîtiers sont disponibles pour les applications mondiales avec le suffixe « CEN ».
  • Les assemblages modifiés selon les normes CENELeC/ATEX conservent leurs certifications nord-américaines.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.

Général

Actionneur

Handle

Application

  • EXB-NFD Series hinged cover disconnect switches are used: in locations made hazardous due to the presence of flammable gasses or vapors or ignitable dusts, fibers, and flyings
  • outdoors or indoors in damp, wet, and dirty locations
  • or in areas where frequent washdowns, heavy rain, or water spray routinely occurs.

Catalog Number

EXB-NFD-0603P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Nombre de pôles

3

Taille

8" x 8" x 6"

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Aluminum Non-Fused Disconnect Switch

Type d'armoire

Type de montage

Wall

UPC

783936012186

Dimensions

Dimensions

14.06 po x 10.3 po x 10.3 po

Hauteur

10.3 in

Largeur

10.3 in

Longueur

14.06 in

Poids

40 lb

Poids brut de l'emballage

40

Profondeur

4

Taille

8" x 8" x 6"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 07 ATEX 1024x

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83969 / E12379

Liée à l'opération

Actionneur

Handle

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Configuration

Nombre de pôles

3