Marque: Killark
No de catalogue: EXBLTP-9116 N4
Les coffrets boulonnés de la série EXBLT sont destinés à être utilisés dans des lieux dangereux et corrosifs, humides ou soumis à des projections d'eau, poussiéreux ou sales, dans des conditions ambiantes très chaudes ou très froides. La série EXBLT est certifiée UL / CSA pour la Classe I Groupes BCD, Classe
Catalog Number
EXBLTP-9116 N4
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EXBLT Series
Taille
9" x 11" x 6"
Type
Boîtier de jonction
Type de couvercle
Boulonné
UPC
783936157924
Taille
9" x 11" x 6"
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83696 / E12379