

Marque: Killark
No de catalogue: EXH1A8
Installé en usine ou sur site dans une ouverture de 3/4" NPSM. Peut être verrouillé et déverrouillé à l'aide de trois cadenas maximum. Il se compose d'un mécanisme de poignée externe avec un arbre traversant le boîtier, d'un mécanisme de basculement interne et d'un plateau de disjoncteur.
Application
A utiliser avec les coffrets des séries B7E, DB, EXB, XJB. Utilisé pour activer les disjoncteurs et les protecteurs de circuit moteur à partir du couvercle avant.
Catalog Number
EXH1A8
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
EXH Series
Type
Poignée de remplacement
UPC
783936118512
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids brut de l'emballage
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E150827