HUBBELL CANADA
Image of EXH2C10 Série EXH, disjoncteur à cadre 4 pôles 400 ampères dans des boîtiers de 10" de profondeur Classe I, II, III, CDEFG, UL/CSA, arbre en acier inoxydable 316, poignée en fonte d'aluminium Type 4X IP66, poignée de disjoncteur, EXH2C10

Série EXH, disjoncteur à cadre 4 pôles 400 ampères dans des boîtiers de 10" de profondeur Classe I, II, III, CDEFG, UL/CSA, arbre en acier inoxydable 316, poignée en fonte d'aluminium Type 4X IP66, poignée de disjoncteur, EXH2C10

Marque: Killark

No de catalogue: EXH2C10

Série EXH, disjoncteur à cadre 4 pôles 400 ampères dans des boîtiers de 10" de profondeur Classe I, II, III, CDEFG, UL/CSA, arbre en acier inoxydable 316, poignée en fonte d'aluminium Type 4X IP66, poignée de disjoncteur.

  • Poignée de disjoncteur.
  • Installée en usine ou sur site dans une ouverture de ¾" NPSM.
  • Dispose d'une fonction de verrouillage et de déverrouillage avec jusqu'à trois cadenas.
  • Se compose d'un mécanisme de poignée externe avec arbre traversant le boîtier, d'un mécanisme de basculement interne et d'un plateau de disjoncteur universel.
  • Aluminium sans cuivre avec arbre et ressorts en acier inoxydable 316.
  • Joint torique en nitrile de 70 duromètres.
  • Corps en aluminium extrudé, broches en acier inoxydable et quincaillerie en acier inoxydable.

Installé en usine ou sur site dans une ouverture de 3/4" NPSM. Peut être verrouillé et déverrouillé à l'aide de trois cadenas maximum. Il se compose d'un mécanisme de poignée externe avec un arbre traversant le boîtier, d'un mécanisme de basculement interne et d'un plateau de disjoncteur.

Général

Application

A utiliser avec les coffrets des séries B7E, DB, EXB, XJB. Utilisé pour activer les disjoncteurs et les protecteurs de circuit moteur à partir du couvercle avant.

Catalog Number

EXH2C10

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type

Poignée de remplacement

UPC

783936118567

Dimensions

Poids brut de l'emballage

4.5

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E150827