
Marque: Killark
No de catalogue: EXH3E10
Installé en usine ou sur site dans une ouverture de 1-1/4" NPSM. Dispose d'une fonction de verrouillage et de déverrouillage avec un maximum de trois cadenas. Il se compose d'un mécanisme de poignée externe avec un arbre traversant le boîtier, d'un mécanisme de bascule interne et d'un plateau de disjoncteur.
Application
A utiliser avec les coffrets des séries B7E, DB, EXB, XJB. Utilisé pour activer les disjoncteurs et les protecteurs de circuit moteur à partir du couvercle avant.
Catalog Number
EXH3E10
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
Poignée de remplacement
UPC
783936118598
Dimensions
16.125 po x 9.375 po x 10.5 po
Hauteur
10.5 in
Largeur
9.375 in
Longueur
16.125 in
Poids brut de l'emballage
8
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E150827