HUBBELL CANADA
Série FER Boîtier de montage en rack pour fibre optique, 1U, 12 LC-Duplex, bleu, zircone, FER24LCDSM
Image of FER24LCDSM Série FER Boîtier de montage en rack pour fibre optique, 1U, 12 LC-Duplex, bleu, zircone, FER24LCDSM

Série FER Boîtier de montage en rack pour fibre optique, 1U, 12 LC-Duplex, bleu, zircone, FER24LCDSM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FER24LCDSM

Série FER Boîtier de montage en rack pour fibre optique, 1U, 12 LC-Duplex, 24 ports bleu, zircone.

  • Universal Economy 1U Rack Mount Design
  • Pull-Out Drawer for Convenient Access
  • Low Density 1U Space-Saving Design
  • 16 gauge cold rolled steel
  • Finish: durable black powder
  • Conception universelle économique pour montage en rack 1U 
  • Tiroir coulissant pour un accès pratique
  • Conception peu encombrante 1U à faible densité
  • Acier laminé à froid de calibre 16
  • Finition : poudre noire durable

Général

Application

Fiber Rack Enclosure, Interconnect

Catalog Number

FER24LCDSM

Conditions environnementales

Indoor use

Couleur

  • Blue
  • Black
  • Bleu
  • Noir

Indicateur EU RoHs

Matériau de construction - Unité principale

16 gauge cold rolled steel

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

1 RU

Type

Loaded

Type d'adaptateur

Fiber Rack Enclosure, Interconnect

Type d'armoire

Standard Enclosures

Type d'article

Fiber Rack Panel

UPC

662620342948

Dimensions

Capacité en pieds cubes

279.395 cu.in

Hauteur

1.73 in

Largeur

17 in

Profondeur

9.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Rear

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor use

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E
  • TIA-569-D

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

Fiber Rack Enclosure, Interconnect

Logistique

Quantité dans l'emballage

5