Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FER12LCDSM
Application
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Catalog Number
FER12LCDSM
Couleur
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
1 RU
Type
Loaded
Type d'adaptateur
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Type d'article
UPC
662620342931
Capacité en pieds cubes
279.395 cu.in
Hauteur
1.73 in
Largeur
17 in
Profondeur
9.5 in
Entrée de câble
Rear
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Type d'adaptateur
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Quantité dans l'emballage
5