HUBBELL CANADA
Série FKA - Suspension de luminaire en aluminium - Tige de luminaire ¾" - Filetage mâle ¾"., FKA-22
Image of FKA-22 Série FKA - Suspension de luminaire en aluminium - Tige de luminaire ¾" - Filetage mâle ¾"., FKA-22

Série FKA - Suspension de luminaire en aluminium - Tige de luminaire ¾" - Filetage mâle ¾"., FKA-22

Marque: Killark

No de catalogue: FKA-22

Série FKA - Suspension de luminaire en aluminium - Tige de luminaire ¾" - Filetage mâle ¾".

Le joint à rotule permet au luminaire de pendre d'aplomb. Le luminaire peut pivoter jusqu'à 20º par rapport à la verticale dans n'importe quelle direction. Fonte d'alliage d'aluminium (aluminium sans cuivre ; moins de 4/10 de 1 %). Réglez la tige de fixation à vis pour verrouiller la tige en place. Ne peut pas se desserrer accidentellement – ​​destiné à être utilisé

Général

Application

For use with threaded metal conduit. For hanging plumb.

Catalog Number

FKA-22

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Copper-free aluminum

Type

Aluminum Fixture Hanger

UPC

783936170930

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

0.34

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5