Marque: Killark
No de catalogue: FSX-2M
Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
FSX-2M
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Iron
Motif du moyeu
FSX
Nombre de prises de sortie
1
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936049007
Dimensions
8.75 po x 5 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
5 in
Longueur
8.75 in
Poids brut de l'emballage
2.55
Taille du moyeu
3/4"
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
FSX
Nombre de prises de sortie
1