
Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-0S2A1
Les stations de contrôle scellées en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Action
Maintained
Actionneur
2 Position Selector Switch
Application
La série SEAL-X est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.
Catalog Number
FXCS-0S2A1
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Nombre de pôles
1
Série
FXCS
Type
Couvercle en aluminium scellé en usine avec interrupteur sélecteur à 2 positions
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936200699
Dimensions
6.75 po x 6.125 po x 5 po
Hauteur
5 in
Largeur
6.125 in
Longueur
6.75 in
Poids
3.18 lb
Poids brut de l'emballage
3.18
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E12379
Action
Maintained
Actionneur
2 Position Selector Switch
Nombre de pôles
1
Type de fond de panier
FXB
Scellé à l'usine
Factory Sealed