
Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-0K2L3F22D
Les stations de contrôle scellées en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Action
Momentary
Actionneur
2 Position Key Selector Switch
Application
La série SEAL-X est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.
Catalog Number
FXCS-0K2L3F22D
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
FXCS Series
Type
Couvercle en aluminium scellé en usine avec interrupteur à clé à 2 positions
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936200637
Dimensions
6.63 po x 6 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
6 in
Longueur
6.63 in
Poids
3.5 lb
Poids brut de l'emballage
3.4
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E12379
Action
Momentary
Actionneur
2 Position Key Selector Switch
Type de fond de panier
FXB
Quantité dans l'emballage
5
Scellé à l'usine
Factory Sealed