
Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-2K3C5
Les stations de contrôle scellées en usine de la série Killark SEAL-X fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA.
Action
Maintained
Actionneur
3 Position Key Selector Switch
Application
SEAL-X Series is used to prevent the igniting of external hazardous atmospheres by the enclosed arcing devices in such areas as: hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or easily ignitable fibers or flyings
Catalog Number
FXCS-2K3C5
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de pôles
1
Série
FXCS
Temp. ambiante Plage
Type
Factory Sealed
Type de fond de panier
FXB
Type de montage
Bi-Directional Ductile Mounting Lugs
UPC
783936201351
Dimensions
6.63 po x 6 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
6 in
Longueur
6.63 in
Poids brut de l'emballage
4.6
Profondeur
6.06
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E12379
Action
Maintained
Actionneur
3 Position Key Selector Switch
Temp. ambiante Plage
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de pôles
1
Type de fond de panier
FXB
Scellé à l'usine
Factory Sealed