Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-2B4-U
Les stations de contrôle scellées en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Action
Momentary
Actionneur
Single Pushbutton
Application
La série SEAL-X est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.
Catalog Number
FXCS-2B4-U
Couleur
Vert-Rouge
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Motif du moyeu
Dead-End
Série
FXCS Series
Type
Scellé en usine
Type de fond de panier
FXB
Type de montage
Cosses de montage bidirectionnelles en fonte ductile
UPC
783936201184
Dimensions
6.63 po x 6 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
6 in
Longueur
6.63 in
Poids brut de l'emballage
4.4
Profondeur
5.06 in
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, 2493125
Numéro de dossier « UL »
E53360, E12379
Action
Momentary
Actionneur
Single Pushbutton
Motif du moyeu
Dead-End
Type de fond de panier
FXB
Scellé à l'usine
Factory Sealed