HUBBELL CANADA
Image of FXS-2C Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 2-pôles en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 20A, FXS-2C

Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 2-pôles en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 20A, FXS-2C

Marque: Killark

No de catalogue: FXS-2C

Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 2-pôles en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 20A.

  • Élimine les exigences d'étanchéité externes.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour une installation sur le terrain plus facile.
  • Vis imperdables en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • L'accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Boss de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte d'épissure.
  • Les corps et les couvercles de l'appareil sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • Les boutons-poussoirs, les sélecteurs et les corps de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Les interrupteurs à culbuteur scellés en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions dans les zones dangereuses pour assurer les fonctions de démarrage/arrêt des moteurs et l'interrupteur d'éclairage. Utilisé dans la classe 1, division 1

Général

Action

DP

Actionneur

Lever

Application

Les interrupteurs à culbuteur FXS conviennent aux applications où il est nécessaire d'effectuer, de couper ou de modifier des connexions dans un circuit électrique et où les conditions de charge ne dépassent pas les valeurs nominales de l'interrupteur.

Catalog Number

FXS-2C

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2

Temp. ambiante Plage

Type

Scellé en usine

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936194769

Dimensions

Dimensions

6.5 po x 6.125 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

6.125 in

Longueur

6.5 in

Poids brut de l'emballage

3.2

Profondeur

3.15

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E10501

Liée à l'opération

Action

DP

Actionneur

Lever

Temp. ambiante Plage

Configuration

Nombre de pôles

2

Type de fond de panier

FXB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5