
Marque: Killark
No de catalogue: FXSD02
La série FXSD ne nécessite aucun joint externe (scellé en usine) et est classée NEMA 3 (étanche à la pluie). Les couvercles sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire. Provisi
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge.
Catalog Number
FXSD02
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Puissance max. (hp)
1
Série
FXSD
Type
Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium avec couvercle de protection contre les surcharges
UPC
783936198286
Dimensions
6.625 po x 6 po x 4.875 po
Hauteur
4.875 in
Largeur
6 in
Longueur
6.625 in
Poids brut de l'emballage
3.06
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
230 V
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360 / E12379
Puissance max. (hp)
1