
Marque: Killark
No de catalogue: FXSD42
La série FXSD ne nécessite aucun joint externe (scellé en usine) et est classée NEMA 3 (étanche à la pluie). Les boîtiers sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Le joint de la bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire. Pro
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge.
Catalog Number
FXSD42
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Puissance max. (hp)
1
Série
FXSD
Type
Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium avec protection contre les surcharges
UPC
783936197364
Poids brut de l'emballage
4.4
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
230 V
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360 / E12379
Puissance max. (hp)
1