HUBBELL CANADA
Série FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur monophasé, 2-pôles, groupe 1-groupe, en aluminium, sans protection contre les surcharges - Taille du moyeu ½Inch, FXSX12
Image of FXSX12 Série FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur monophasé, 2-pôles, groupe 1-groupe, en aluminium, sans protection contre les surcharges - Taille du moyeu ½Inch, FXSX12
*Image représentative
Image of FXSX12 Série FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur monophasé, 2-pôles, groupe 1-groupe, en aluminium, sans protection contre les surcharges - Taille du moyeu ½Inch, FXSX12

Série FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur monophasé, 2-pôles, groupe 1-groupe, en aluminium, sans protection contre les surcharges - Taille du moyeu ½Inch, FXSX12

Marque: Killark

No de catalogue: FXSX12

Série FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur monophasé, 2-pôles, groupe 1-groupe, en aluminium, sans protection contre les surcharges - Taille du moyeu ½Inch.

  • La série FXSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.
  • Scellés en usine, aucun joint externe n'est nécessaire.
  • Classés type 3 (étanches à la pluie).
  • Les logements sont en alliage d'aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande est en acier inoxydable.
  • Des assemblages à plusieurs groupes sont disponibles en combinaison avec des lampes témoins, des boutons-poussoirs et des interrupteurs sur demande.
  • Le joint à bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire.
  • Des dispositions pour cadenasser l'interrupteur en position "ON" ou "OFF" sont standard.

La série FXSX ne nécessite aucun joint externe (scellé en usine) et est classée NEMA 3 (étanche à la pluie). Les boîtiers sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Le joint de la bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire. Pro

Général

Application

Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge. La série FXSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.

Catalog Number

FXSX12

Famille de produit

Motor Starters

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Puissance max. (hp)

3

Série

FXSX Series

Type

Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium sans protection contre les surcharges

UPC

783936198019

Dimensions

Dimensions

3.688 po x 5.344 po x 6.813 po

Hauteur

6.813 in

Largeur

5.344 in

Longueur

3.688 in

Poids brut de l'emballage

4.4

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360 / E12379

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

3