HUBBELL CANADA
Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - Prise ronde de 1.625In de diamètre, FCLG
Image of FCLG Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - Prise ronde de 1.625In de diamètre, FCLG

Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - Prise ronde de 1.625In de diamètre, FCLG

Marque: Killark

No de catalogue: FCLG

Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - Prise ronde de 1.625In de diamètre.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FCLG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Round Receptacle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936131245

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5