
Marque: Killark
No de catalogue: GO-8673-BJH
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Contact Block
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GO-8673-BJH
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
1
Type
Bloc de contact
UPC
783936079967
Dimensions
2 po x 1.75 po x 1.75 po
Hauteur
1.75 in
Largeur
1.75 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.1
Capacité des contacts
10A @ 600 VAC
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Contact Block
Nombre de pôles
1