HUBBELL CANADA
Image not found

Série G - Bouton-poussoir lumineux en aluminium certifié ATEX 120V - Lentille dépolie avec plaque signalétique vierge - Contact 1NO/1NC, GOL4F3CN

Marque: Killark

No de catalogue: GOL4F3CN

Série G - Bouton-poussoir lumineux en aluminium certifié ATEX 120V - Lentille dépolie avec plaque signalétique vierge - Contact 1NO/1NC.

  • Operators are all aluminum except for certain movable parts which are stainless steel.
  • All other parts such as screws are either stainless steel or plated steel.
  • Threaded bodies are all 3/4”-14 NPSM thread.
  • Control stations can be grouped into a single assembly thus reducing installation time and cost.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Momentary

Actionneur

Pilot Light and Momentary Pushbutton

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GOL4F3CN

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

10,000 operations

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

1

Temp. ambiante Plage

Type

Indicateur

UPC

783936225838

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 3.75 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

3.75 in

Longueur

8.5 in

Poids brut de l'emballage

1

Profondeur

4

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

NEMA A600 - 7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC (thermal); NEMA Q300 - 69 VA (make & break), 2.5A cont. @ 250V DC (thermal).

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

250 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

03ATEX 1203 U

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Pilot Light and Momentary Pushbutton

Cycles de fonctionnement

10,000 operations

Temp. ambiante Plage

Configuration

Nombre de pôles

1