Marque: Killark
No de catalogue: GOL4G3CN
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Momentary
Actionneur
Pilot Light and Momentary Pushbutton
Application
Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.
Catalog Number
GOL4G3CN
Couleur
Vert
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Indicateur
UPC
783936225845
Dimensions
8.5 po x 3.75 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
3.75 in
Longueur
8.5 in
Poids brut de l'emballage
1
Profondeur
4 in
Capacité des contacts
NEMA A600 - 7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC (thermal); NEMA Q300 - 69 VA (make & break), 2.5A cont. @ 250V DC (thermal).
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
250 V
Nombre de pôles
1
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
03ATEX 1203 U
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Momentary
Actionneur
Pilot Light and Momentary Pushbutton
Cycles de fonctionnement
10,000 operations