HUBBELL CANADA
Image of GOL2GR Série G - Commande à double bouton-poussoir en aluminium à contact momentané étendu - Boutons vert et rouge avec plaque signalétique "Start - Stop" - sans contacts, GOL2GR

Série G - Commande à double bouton-poussoir en aluminium à contact momentané étendu - Boutons vert et rouge avec plaque signalétique "Start - Stop" - sans contacts, GOL2GR

Marque: Killark

No de catalogue: GOL2GR

Série G - Commande à double bouton-poussoir en aluminium à contact momentané étendu - Boutons vert et rouge avec plaque signalétique "Start - Stop" - sans contacts.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Momentary

Actionneur

Double Pushbutton

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GOL2GR

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO

Temp. ambiante Plage

Type

Bouton poussoir

UPC

783936226149

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.5

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Double Pushbutton

Temp. ambiante Plage