
Marque: Killark
No de catalogue: GO37-3C0G32D N34
Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA
Action
Rotary
Actionneur
3 Position Selector Switch
Application
G Series custom control panel operators are designed for use in hazardous locations when installed in suitable enclosures such as B7E, EXB, XJB, DB, SWB, and GCS Series boxes and B7, Y7 starter enclosures.
Catalog Number
GO37-3C0G32D N34
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO
Temp. ambiante Plage
Type
Selector Switch
UPC
783936224817
Dimensions
6.31 po x 2.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.31 in
Poids brut de l'emballage
0.4
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Rotary
Actionneur
3 Position Selector Switch
Temp. ambiante Plage