HUBBELL CANADA
Image of GO-11388-078 Série G - Joint capillaire G - Diamètre 0.078 In, GO-11388-078

Série G - Joint capillaire G - Diamètre 0.078 In, GO-11388-078

Marque: Killark

No de catalogue: GO-11388-078

Série G - Joint capillaire G - Diamètre 0.078 In.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Actionneur

Capillary Seal

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GO-11388-078

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO

Temp. ambiante Plage

Type

Spécialité

UPC

783936220017

Dimensions

Dimensions

5.56 po x 4 po x 5.63 po

Hauteur

5.63 in

Largeur

4 in

Longueur

5.56 in

Poids brut de l'emballage

0.5

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Actionneur

Capillary Seal

Temp. ambiante Plage

Logistique

Quantité dans l'emballage

10