Marque: Killark
No de catalogue: GOL4B0CN
Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA
Action
Momentary
Actionneur
Pilot Light and Momentary Pushbutton
Application
G Series custom control panel operators are designed for use in hazardous locations when installed in suitable enclosures such as B7E, EXB, XJB, DB, SWB, and GCS Series boxes and B7, Y7 starter enclosures.
Catalog Number
GOL4B0CN
Couleur
Blue
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Temp. ambiante Plage
Type
Indicator
UPC
783936225876
Dimensions
8.5 po x 3.75 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
3.75 in
Longueur
8.5 in
Poids brut de l'emballage
1
Profondeur
4
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
250 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
03ATEX 1203 U
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Momentary
Actionneur
Pilot Light and Momentary Pushbutton
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Temp. ambiante Plage