HUBBELL CANADA
Série G - Opérateur à réarmement court en aluminium sans extension - Plaque signalétique "réarmement"/blanchie, GO40-KX0C
Image of GO40-KX0C Série G - Opérateur à réarmement court en aluminium sans extension - Plaque signalétique "réarmement"/blanchie, GO40-KX0C
*Image représentative
Image of GO40-KX0C Série G - Opérateur à réarmement court en aluminium sans extension - Plaque signalétique "réarmement"/blanchie, GO40-KX0C

Série G - Opérateur à réarmement court en aluminium sans extension - Plaque signalétique "réarmement"/blanchie, GO40-KX0C

Marque: Killark

No de catalogue: GO40-KX0C

Série G - Opérateur à réarmement court en aluminium sans extension - Plaque signalétique "réarmement"/blanchie.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Momentary

Actionneur

Pushbutton

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GO40-KX0C

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

GO Series

Type

Spécialité

UPC

783936223728

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.4

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E150827

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Pushbutton