HUBBELL CANADA
Série GCBB - Centre de charge de disjoncteur à traversée d'alimentation en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 10A Trip Quicklag- Deux 2-pôles-120/240VAC- Taille du moyeu 3/4"- 14 NPT, 2GCBB-10Q2
Image of 2GCBB-10Q2 Série GCBB - Centre de charge de disjoncteur à traversée d'alimentation en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 10A Trip Quicklag- Deux 2-pôles-120/240VAC- Taille du moyeu 3/4"- 14 NPT, 2GCBB-10Q2
Image of 2GCBB-10Q2 Série GCBB - Centre de charge de disjoncteur à traversée d'alimentation en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 10A Trip Quicklag- Deux 2-pôles-120/240VAC- Taille du moyeu 3/4"- 14 NPT, 2GCBB-10Q2
Discontinué

Série GCBB - Centre de charge de disjoncteur à traversée d'alimentation en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 10A Trip Quicklag- Deux 2-pôles-120/240VAC- Taille du moyeu 3/4"- 14 NPT, 2GCBB-10Q2

Marque: Killark

No de catalogue: 2GCBB-10Q2

Série GCBB - Centre de charge de disjoncteur en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 10A Trip Quicklag- Deux 2-pôles-120/240VAC- Taille du moyeu 3/4"- 14 NPT.

  • Boîtier rectangulaire compact avec couvercle fileté permettant un accès facile.
  • Fourni avec deux ouvertures de conduit percées et taraudées de 3/4"-14 NPT, une en haut et deux en bas.
  • Disjoncteurs Eaton (Cutler-Hammer) de type QC Quicklag (ces ensembles incluent le disjoncteur comme indiqué).
  • Le mécanisme de poignée push-pull actionne les disjoncteurs.
  • Mécanisme de poignée fourni en standard avec « Verrouillage » en position OFF.
  • Les boîtiers sont fabriqués en alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %).
  • Des combinaisons spéciales d'ampérage de disjoncteur sont disponibles, consultez l'usine pour plus de détails.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la pluie, le grésil et les dommages causés par la formation de glace externe.

Général

Application

Indoor and outdoor hazardous areas where flammable gases or vapors, combustile dusts, or easily ignitable fibers or flyings may be present. Provides overcurrent and short circuit protection of branch lighting, heating, and appliance circuits.

Catalog Number

2GCBB-10Q2

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GCBB Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Circuit Breaker Enclosure

Type d'armoire

Threaded

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936204987

Dimensions

Diamètre - Intérieur

3.294 in

Dimensions

11.5 po x 8.125 po x 6.875 po

Hauteur

6.875 in

Largeur

8.125 in

Longueur

11.5 in

Poids

12 lb

Poids brut de l'emballage

12.5

Profondeur

6.625 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « UL »

E83969

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree