HUBBELL CANADA
Image of 2GCBB-15Q2 Série GCBB - Centre de charge en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer - 15A Trip Quicklag - Deux 2-pôles - 120/240VAC - Hub Size ¾"- 14 NPT, 2GCBB-15Q2

Série GCBB - Centre de charge en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer - 15A Trip Quicklag - Deux 2-pôles - 120/240VAC - Hub Size ¾"- 14 NPT, 2GCBB-15Q2

Marque: Killark

No de catalogue: 2GCBB-15Q2

Série GCBB - Centre de charge en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer - 15A Trip Quicklag - Deux 2-pôles - 120/240VAC - Hub Size ¾"- 14 NPT.

  • Le boîtier rectangulaire compact avec couvercle fileté permet un accès facile.
  • Fourni avec deux ouvertures de conduit percées et taraudées 3/4"-14 NPT, une en haut et deux en bas.
  • Disjoncteurs Eaton (Cutler-Hammer) type QC Quicklag (ces assemblages incluent le disjoncteur comme indiqué).
  • Le mécanisme de poignée push-pull actionne les disjoncteurs.
  • Mécanisme de poignée fourni en standard avec "Lockout" en position OFF.
  • Les boîtiers sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %).
  • Des combinaisons spéciales d'ampérage du disjoncteur sont disponibles, consultez l'usine pour plus de détails

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la pluie, la neige fondue et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.

Général

Application

Zones dangereuses intérieures et extérieures où des gaz ou des vapeurs inflammables, des poussières combustibles ou des fibres ou des poussières facilement inflammables peuvent être présents. Assure la protection contre les surintensités et les courts-circuits des circuits d'éclairage, de chauffage et d'appareils.

Catalog Number

2GCBB-15Q2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Nombre de pôles

4

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Boîtier de disjoncteur

Type d'armoire

Filetage

Type de montage

Mur

UPC

783936205151

Dimensions

Diamètre - Intérieur

1.029 in

Dimensions

11.5 po x 8.125 po x 6.875 po

Hauteur

6.875 in

Largeur

8.125 in

Longueur

11.5 in

Poids

12 lb

Poids brut de l'emballage

12.4

Profondeur

6.625

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E83969

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Configuration

Nombre de pôles

4