HUBBELL CANADA
Série GFCS - Poste de contrôle de défaut de terre 1-pôle à traversée en aluminium - Scellé en usine - Déclenchement 30 Milliamp - Disjoncteur 15A - 120VAC - Taille du moyeu 1Inch NPT, GFCS30151
Image of GFCS30151 Série GFCS - Poste de contrôle de défaut de terre 1-pôle à traversée en aluminium - Scellé en usine - Déclenchement 30 Milliamp - Disjoncteur 15A - 120VAC - Taille du moyeu 1Inch NPT, GFCS30151
Image of GFCS30151 Série GFCS - Poste de contrôle de défaut de terre 1-pôle à traversée en aluminium - Scellé en usine - Déclenchement 30 Milliamp - Disjoncteur 15A - 120VAC - Taille du moyeu 1Inch NPT, GFCS30151

Série GFCS - Poste de contrôle de défaut de terre 1-pôle à traversée en aluminium - Scellé en usine - Déclenchement 30 Milliamp - Disjoncteur 15A - 120VAC - Taille du moyeu 1Inch NPT, GFCS30151

Marque: Killark

No de catalogue: GFCS30151

Série GFCS - Poste de contrôle de défaut de terre 1-pôle à traversée en aluminium - Scellé en usine - Déclenchement 30 Milliamp - Disjoncteur 15A - 120VAC - Taille du moyeu 1Inch NPT.

  • Chambre de mise à la terre scellée en usine (les assemblages dans les zones du groupe B doivent être scellés à moins de 6" de l'enceinte.  Les autres zones ne requièrent pas l'utilisation de scellés)
  • Ouvertures pour conduits de 1" NPT en haut et en bas
  • Bouton-poussoir de test externe et témoin lumineux pour la surveillance
  • Poignée externe ON-OFF_TEST-Reset pouvant être verrouillée en position ON-OFF
  • Disjoncteur de fuite à la terre de 5ma pour la protection des personnes
  • Disjoncteur de fuite à la terre de 30ma pour la protection de l'équipement et des circuits de traçage thermique
  • Calibre électrique 120VAC (unipolaire), 120/240VAC (bipolaire), 10 000AIC.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure pour fournir un certain degré de protection contre la pluie, le grésil, la poussière soufflée par le vent et les dommages causés par les formations de glace externes.

Général

Action

SP

Actionneur

Miniature Circuit Breaker Operator with Reset

Application

GFCS Series of ground fault control stations are used for the additional safety of personnel, and for equipment protection in remote areas.

Catalog Number

GFCS30151

Couleur

Gris

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Réinitialisation des défauts

Pushbutton on MCB Handle

Série

GFCS Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

GFCI

Type d'armoire

Bolted

Type d'indicateurs

Pilot Light

Type de fini

Powder-Coated Polyester Epoxy

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936112664

Dimensions

Hauteur

7.875 in

Largeur

7.375 in

Poids

13 lb

Poids brut de l'emballage

13

Profondeur

8.5 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Sensibilité

5mA

Tension primaire

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

2

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR061895-2

Numéro de dossier « UL »

E83969

Liée à l'opération

Action

SP

Actionneur

Miniature Circuit Breaker Operator with Reset

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type d'indicateurs

Pilot Light

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed