HUBBELL CANADA
Série GL, 3" Dia. Vue, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4 IP66, Couvercle de lentille en verre rond fileté, GL-300
Image of GL-300 Série GL, 3" Dia. Vue, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4 IP66, Couvercle de lentille en verre rond fileté, GL-300
*Image représentative
Image of GL-300 Série GL, 3" Dia. Vue, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4 IP66, Couvercle de lentille en verre rond fileté, GL-300

Série GL, 3" Dia. Vue, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4 IP66, Couvercle de lentille en verre rond fileté, GL-300

Marque: Killark

No de catalogue: GL-300

Série GL, 3" Dia. Vue, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4 IP66, Couvercle de lentille en verre rond fileté.

  • Les couvercles à vis de la lentille en verre permettent un accès facile à l'intérieur
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre, très résistante, plus légère et résistante à la corrosion
  • Lentille en verre en chaux sodée trempée
  • Joint torique du couvercle, matériau Nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour un classement de type 4X
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur des couvercles.

Lentille transparente pour la visualisation.

Général

Application

Utilisez les lentilles de la série GL sur : tous les boîtiers EXB, XJB 16" x 48", et XJB 24" x 24".

Catalog Number

GL-300

Couleur

Gris

Famille de produit

Enclosures

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

GR Enclosures Series

Type

Couvercle de l'objectif

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936213026

Dimensions

Dimensions

6.25 po x 5.75 po x 4.5 po

Hauteur

4.5 in

Largeur

5.75 in

Longueur

6.25 in

Poids brut de l'emballage

1.6

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696

Logistique

Quantité dans l'emballage

1