HUBBELL CANADA
Image of 2GRB Série GR, 3.75 x 3.75 x 7, CL I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, type 4, 2", couvercle à vis en forme de dôme, 2GRB

Série GR, 3.75 x 3.75 x 7, CL I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, type 4, 2", couvercle à vis en forme de dôme, 2GRB

Marque: Killark

No de catalogue: 2GRB

Série GR, 3.75 x 3.75 x 7, CL I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, type 4, 2", couvercle à vis en forme de dôme.

  • Les boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles à vis filetés permettent un accès facile à l'intérieur.
  • Boulons de couvercle captivés à dégagement rapide en acier inoxydable de qualité 316 pour une protection maximale contre la corrosion.
  • Les boulons triples ne nécessitent que 3 1/2 tours pour se désengager.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage sont boulonnées et fabriquées en alliage d'aluminium ductile.
  • Trous de montage du panneau arrière pré-percés.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.
  • Charnières en aluminium et quincaillerie en acier inoxydable standard sur les boîtes de taille moyenne à grande.
  • Encoches de bride encastrées pour permettre une ouverture plus facile du couvercle.

Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est doté d'un couvercle en dôme. Les pattes de fixation en fonte sont standard sur tous les boîtiers.

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.

Catalog Number

2GRB

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936230221

Dimensions

Poids brut de l'emballage

6.8

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696

Logistique

Quantité dans l'emballage

5