HUBBELL CANADA
Série GR, 4.63 X 5.75 X 3.28, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, sans boîtier de couvercle à vis, GREB
Image of GREB Série GR, 4.63 X 5.75 X 3.28, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, sans boîtier de couvercle à vis, GREB
*Image représentative
Image of GREB Série GR, 4.63 X 5.75 X 3.28, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, sans boîtier de couvercle à vis, GREB

Série GR, 4.63 X 5.75 X 3.28, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, sans boîtier de couvercle à vis, GREB

Marque: Killark

No de catalogue: GREB

Série GR, 4.63 X 5.75 X 3.28, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, sans boîtier de couvercle à vis.

  • Boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles à vis filetés offrant un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Disponible avec un couvercle plat ou en dôme.
  • Joint torique du couvercle, matériau nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur tous les boîtiers.
  • Vis de terre interne fournie sur tous les boîtiers.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur du boîtier et du couvercle.
  • Des bacs de montage sont disponibles.
  • Ouvertures pour conduits et appareils installés en usine ou sur le terrain.

Boîtiers carrés ou rectangulaires compacts. Peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM des tiers. Les pattes de fixation moulées sont standard sur tous les assemblages. Disponibles sous forme de boîtiers vierges ou peuvent être percés et taraudés sur mesure pour l'ouverture de conduits.

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.

Catalog Number

GREB

Couleur

Gris

Famille de produit

Enclosures

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

GR Enclosures Series

Type

Boîtier uniquement

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936228013

Dimensions

Dimensions

8.25 po x 5.875 po x 7 po

Hauteur

7 in

Largeur

5.875 in

Longueur

8.25 in

Poids brut de l'emballage

8.84

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696