HUBBELL CANADA
Série GR, 6 X 6 X 4,18, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boîtier avec couvercle à vis, GRM
Image of GRM Série GR, 6 X 6 X 4,18, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boîtier avec couvercle à vis, GRM

Série GR, 6 X 6 X 4,18, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boîtier avec couvercle à vis, GRM

Marque: Killark

No de catalogue: GRM

Série GR, 6 X 6 X 4,18, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, boîtier avec couvercle à vis.

  • Boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles à vis filetés offrant un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Disponible avec un couvercle plat ou en dôme.
  • Joint torique du couvercle, matériau nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur tous les boîtiers.
  • Vis de terre interne fournie sur tous les boîtiers.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur du boîtier et du couvercle.
  • Des bacs de montage sont disponibles.
  • Ouvertures pour conduits et appareils installés en usine ou sur le terrain.

Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est doté d'un couvercle vierge. Les pattes de fixation en fonte sont standard sur un

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.

Catalog Number

GRM

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

GR Enclosures Series

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936230061

Dimensions

Dimensions

9.75 po x 8.5 po x 7.25 po

Hauteur

7.25 in

Largeur

8.5 in

Longueur

9.75 in

Poids brut de l'emballage

12

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696