HUBBELL CANADA
Image of GRK-537L Série GR, 7.06 X 8.31 X 4.13, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Lentille de visualisation Boîtier à couvercle vissé, GRK-537L

Série GR, 7.06 X 8.31 X 4.13, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Lentille de visualisation Boîtier à couvercle vissé, GRK-537L

Marque: Killark

No de catalogue: GRK-537L

Série GR, 7.06 X 8.31 X 4.13, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Lentille de visualisation Boîtier à couvercle vissé.

  • Boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles de lentille filetés, offrant une vue de l'intérieur.
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre à haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion et verre sodocalcique trempé, cimenté en place.
  • Joint torique du couvercle, matériau nitrile (BUNA-N), fourni en standard fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur tous les boîtiers.
  • Vis de terre interne fournie sur tous les boîtiers.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur du boîtier et du couvercle.
  • Des bacs de montage sont disponibles.
  • Ouvertures pour conduits et appareils installées en usine ou sur le terrain.

Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est équipé d'un couvercle pour la lentille. Les pattes de fixation moulées sont standard sur tous les boîtiers.

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.

Catalog Number

GRK-537L

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936232263

Dimensions

Dimensions

11.25 po x 10.75 po x 7.5 po

Hauteur

7.5 in

Largeur

10.75 in

Longueur

11.25 in

Poids brut de l'emballage

25.99

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696