HUBBELL CANADA
Image of 4GRHA Série GR, 9.5 x 10.5 x 21.5", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fonte, Type 4, 4" Dôme couvercle à vis, 4GRHA

Série GR, 9.5 x 10.5 x 21.5", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fonte, Type 4, 4" Dôme couvercle à vis, 4GRHA

Marque: Killark

No de catalogue: 4GRHA

Série GR, 9.5 x 10.5 x 21.5", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fonte, Type 4, 4" Dôme couvercle à vis.

  • Les boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles à vis filetés permettent un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Disponible avec un cache plat ou des couvercles en dôme.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur toutes les boîtes.
  • Vis de terre interne fournie sur toutes les boîtes.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur de la boîte et du couvercle.
  • Des moules de montage sont disponibles.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.

Les boîtiers rectangulaires de la série GR avec couvercles à vis sont destinés à être utilisés dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, dans des conditions ambiantes très chaudes ou très froides. Options de couvercles : plat, lentille et dôme. La série GR est certifiée UL / CSA.

Général

Catalog Number

4GRHA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936232041

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696

Logistique

Quantité dans l'emballage

1