HUBBELL CANADA
Image of 8GRHA Série GR, 9.5 x 10.5 x 25.5", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fonte, Type 4, 8" Dôme couvercle à vis, 8GRHA

Série GR, 9.5 x 10.5 x 25.5", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fonte, Type 4, 8" Dôme couvercle à vis, 8GRHA

Marque: Killark

No de catalogue: 8GRHA

Série GR, 9.5 x 10.5 x 25.5", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fonte, Type 4, 8" Dôme couvercle à vis.

  • Les boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles à vis filetés permettent un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Disponible avec un cache plat ou des couvercles en dôme.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur toutes les boîtes.
  • Vis de terre interne fournie sur toutes les boîtes.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur de la boîte et du couvercle.
  • Des moules de montage sont disponibles.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.

Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est doté d'un couvercle en dôme. Les pattes de fixation en fonte sont standard sur tous les boîtiers.

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.

Catalog Number

8GRHA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936228099

Dimensions

Poids brut de l'emballage

87

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696