
Marque: Killark
No de catalogue: GRHA-775L
Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est équipé d'un couvercle pour la lentille. Les pattes de fixation moulées sont standard sur tous les boîtiers.
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.
Catalog Number
GRHA-775L
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
Enceinte
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936232027
Poids brut de l'emballage
73.2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83696