HUBBELL CANADA
Image of 8GRH Série GR, 9,5 x 10,5 x 17", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fondu, Type 4, 8" Dôme couvercle à vis, 8GRH

Série GR, 9,5 x 10,5 x 17", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fondu, Type 4, 8" Dôme couvercle à vis, 8GRH

Marque: Killark

No de catalogue: 8GRH

Série GR, 9,5 x 10,5 x 17", Classe I, II, III, BCDEFG, Aluminium fondu, Type 4, 8" Dôme couvercle à vis.

  • Boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles vissés permettant un accès facile à l'intérieur
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre, très résistante, plus légère et résistante à la corrosion
  • Disponible avec un couvercle plat ou en dôme
  • Anneau torique du couvercle en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour un classement de type 4X
  • Cosses de montage en standard sur tous les boîtiers
  • Vis de mise à la terre interne fournie sur tous les boîtiers
  • Finition époxy/polyester grise appliquée électrostatiquement à l'extérieur du boîtier
  • Plaques de montage disponibles
  • Couvercle en aluminium moulé avec couvercle en aluminium moulé.Les cosses de montage en fonte sont standard sur tous les boîtiers. La vis de terre interne est fournie sur tous les boîtiers. L'extérieur du boîtier et du couvercle est recouvert d'une poudre époxy/polyester grise appliquée par voie électrostatique. Des bacs de montage sont disponibles. Les ouvertures pour les conduits et les dispositifs sont installées en usine ou sur le terrain.

Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est doté d'un couvercle en dôme. Les pattes de fixation en fonte sont standard sur tous les boîtiers.

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.

Catalog Number

8GRH

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936228112

Dimensions

Poids brut de l'emballage

55

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028

Numéro de dossier « UL »

E10514 / E83696