Marque: Killark
No de catalogue: GRK-RG
Le joint en caoutchouc s'insère entre le couvercle et le corps pour rendre l'ensemble étanche. Conforme à la norme NEMA 4.
Application
A utiliser avec les raccords de la série GRK.
Catalog Number
GRK-RG
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Caoutchouc nitrile
Série
GR Enclosures Series
Type
Joint de remplacement
UPC
783936232621
Dimensions
6.63 po x 4 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
4 in
Longueur
6.63 in
Poids brut de l'emballage
0.5
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer