HUBBELL CANADA
Image of HFCD15024RS Série HFCD15 Distribution intérieure à tampon serré, 24 brins, colonne montante, blindée, OS2, SM , Yellow Jacket, HFCD15024RS

Série HFCD15 Distribution intérieure à tampon serré, 24 brins, colonne montante, blindée, OS2, SM , Yellow Jacket, HFCD15024RS

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD15024RS

Série HFCD15 Distribution intérieure à tampon serré, 24 brins, Riser, blindé, OS2, SM , Yellow Jacket.

  • Corning ULTRA SMF-28® Singlemode Bend-Insensitive Optical Fiber
  • E-Z Strip Buffer For Contractor-Friendly Termination
  • Durable Aluminum Interlock Armor
  • Premium Fiber For Enhanced Optical Performance
  • Fibre optique monomode insensible aux courbures Corning ULTRA SMF-28® 
  • tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs 
  • armure de verrouillage en aluminium durable 
  • fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

Riser, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

Catalog Number

HFCD15024RS

Couleur

Jaune

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.69 (17.4)
  • Cable Weight (lb/kft) - 188
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Riser, Armored

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620333793

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

1310/1550 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

24

Taille des fibres

OS2

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-4
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C