HUBBELL CANADA
Image of HFCD15006PS Série HFCD15 Tampon de distribution intérieur serré, 6 brins, Plenum, blindé, OS2, SM , Yellow Jacket, HFCD15006PS

Série HFCD15 Tampon de distribution intérieur serré, 6 brins, Plenum, blindé, OS2, SM , Yellow Jacket, HFCD15006PS

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD15006PS

Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD15, 6 brins, plénum, ​​blindé, OS2, SM, gaine jaune.

  • Corning ULTRA SMF-28® Singlemode Bend-Insensitive Optical Fiber
  • E-Z Strip Buffer For Contractor-Friendly Termination
  • Durable Aluminum Interlock Armor
  • Premium Fiber For Enhanced Optical Performance
  • Fibre optique monomode insensible aux courbures Corning ULTRA SMF-28® 
  • tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs 
  • armure de verrouillage en aluminium durable 
  • fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

Plenum, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

Catalog Number

HFCD15006PS

Couleur

Jaune

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.63 (16)
  • Cable Weight (lb/kft) - 165
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Plenum, Armored

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620332109

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

1310/1550 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

6

Taille des fibres

OS2

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-6
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C