HUBBELL CANADA
Image of HFCD15012P4 Série HFCD15 Tight Buffer Distribution, 12 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket, HFCD15012P4

Série HFCD15 Tight Buffer Distribution, 12 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket, HFCD15012P4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD15012P4

Série HFCD15 Tight Buffer Distribution, 12 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket.

  • Fibre optique multimode insensible aux courbures Corning ClearCurve®
  • tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs
  • armure de verrouillage en aluminium durable
  • fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

Plenum, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

Catalog Number

HFCD15012P4

Couleur

Aqua

Largeur de bande

4000 bps

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.63 (16)
  • Cable Weight (lb/kft) - 170
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Plenum, Armored

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620332116

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

12

Taille des fibres

OM4

Type de fibre

OM4, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-6
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

Largeur de bande

4000 bps

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C