HUBBELL CANADA
Image of HFCD19024RSBK Série HFCD19 Tampon serré intérieur/extérieur, 24 brins, Riser, blindé, OS2, SM , gaine noire, HFCD19024RSBK

Série HFCD19 Tampon serré intérieur/extérieur, 24 brins, Riser, blindé, OS2, SM , gaine noire, HFCD19024RSBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD19024RSBK

Série HFCD19 Tampon serré intérieur/extérieur, 24 brins, Riser, blindé, OS2, SM , gaine noire.

  • Fibre optique monomode insensible aux courbures ULTRA SMF-28® de Corning
  • tampon E-Z Strip pour une borne facile à utiliser par les entrepreneurs
  • application polyvalente pour les conduits extérieurs jusqu'aux colonnes montantes des bâtiments
  • fibre de première qualité pour une performance optique améliorée.

Riser, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

Catalog Number

HFCD19024RSBK

Couleur

Noir

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.69 (17.4)
  • Cable Weight (lb/kft) - 188
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Riser, Armored

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620334035

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

1310/1550 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

24

Taille des fibres

OS2

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-4
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C