HUBBELL CANADA
Série HFCD19 Tampon étanche intérieur/extérieur, 12 brins, Plenum, blindé, OM3, MM , gaine noire, HFCD19012P3BK
Image of HFCD19012P3BK Série HFCD19 Tampon étanche intérieur/extérieur, 12 brins, Plenum, blindé, OM3, MM , gaine noire, HFCD19012P3BK
Image of HFCD19012P3BK Série HFCD19 Tampon étanche intérieur/extérieur, 12 brins, Plenum, blindé, OM3, MM , gaine noire, HFCD19012P3BK

Série HFCD19 Tampon étanche intérieur/extérieur, 12 brins, Plenum, blindé, OM3, MM , gaine noire, HFCD19012P3BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD19012P3BK

Série HFCD19 Tight Buffer intérieur/extérieur, 12 brins, Plenum, blindé, OM3, MM , gaine noire.

  • Fibre optique multimode insensible aux courbures ClearCurve® de Corning
  • tampon E-Z Strip pour une borne facile à installer
  • application polyvalente de conduit extérieur à la colonne montante d'un bâtiment
  • fibre de première qualité pour une performance optique améliorée.

Plenum, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Catalog Number

HFCD19012P3BK

Couleur

Noir

Largeur de bande

2000 bps

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.63 (16)
  • Cable Weight (lb/kft) - 170
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Plenum, Armored

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620332314

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

12

Taille des fibres

OM3

Type de fibre

OM3, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-6
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Largeur de bande

2000 bps

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C