Marque: Killark
No de catalogue: HK4GLD
Les couvercles de la série HK sont fondus dans un alliage d'aluminium sans cuivre. Tous les couvercles sont équipés en standard de vis de réglage inviolables, ce qui permet de lutter contre les vibrations excessives dans les environnements difficiles. Les ergots sur le couvercle permettent de le retirer et de le serrer facilement.
Application
Les instruments logés dans les coffrets de la série HK sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HK conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux normes nationales et internationales.
Catalog Number
HK4GLD
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
HK Series
Type
Couvercle de la lentille du dôme
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936088372
Dimensions
6.625 po x 6 po x 4.375 po
Hauteur
4.375 in
Largeur
6 in
Longueur
6.625 in
Poids brut de l'emballage
4.47
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716